Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Otturatore per unità estraibile IZMX164, EMEA, Acc
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX persiana
|
| Sigla catalogo |
184190
|
| EAN |
4015081796816
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
300 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
0.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
+IZMX-SH164-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Estraibile
|
| Caratteristiche |
esecuzione come apparecchio da incasso
|
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
Quattro poli
IZMX-CAS164… |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com