Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183956
IZMX-CAS164-1600-SEC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassetta 1600A, IZMX164 con connessione cavi di comando, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
Sigla catalogo
183956
EAN
4015081782796
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
20.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-CAS164-1600-SEC-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
2500 A - 3200 A
Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Corrente nominale
1600 A
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Terminale dei circuito di controllo
  • Attrezzatura in dotazione: copertura della camera spegniarco, morsettiere completamente popolate
  • Con equipaggiamento completo dei terminali del circuito di comando
  • Con copertura della camera spegniarco
Tipo
Accessori
Utilizzato con
Quattro poli
INX16…4-…W
IZMX16…4-…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com