Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

124175
IZMX-CAS164-1600-SEC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassetta 1600 A, IZMX164 con connessione cavi di comando

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
Sigla catalogo
124175
EAN
4015081217809
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
18.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-CAS164-1600-SEC

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Corrente nominale
1600 A
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Terminale dei circuito di controllo
  • Apparecchiatura fornita: copertura della camera spegniarco, codifica per il dispositivo di base
  • Con equipaggiamento completo dei terminali del circuito di comando
  • Con copertura della camera spegniarco
Tipo
Accessori
Utilizzato con
Quattro poli
IZMX16…4-…W
INX16…4-…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com