Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183954
Codice del modello: +IZMX-CAS164-1600-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 1600A, IZMX164, +

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
Sigla catalogo
183954
EAN
4015081790838
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
20.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-CAS164-1600-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Numero di poli
Quattro poli
Valore nominale intensità di corrente
2500 A - 3200 A
Corrente nominale
1600 A
Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Caratteristiche speciali
  • Apparecchiatura fornita: copertura della camera spegniarco, morsettiere completamente cablate come da apparecchiatura elettrica
  • Con copertura della camera spegniarco
  • Con morsetti dei circuiti di comando in base alle opzioni ordinate.
Utilizzato con
INX16…4-…W
Quattro poli
IZMX16…4-…W

Technical Data - Electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile
Metodo di montaggio
Estraibile

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com