Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motore 24 VCC, 16, Acc
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX azionamento motore
|
| Sigla catalogo |
123593
|
| EAN |
4015081211982
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
0.905 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
+IZMX-M16-24DC
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Commutazione da remoto
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
INX16
IZMX16… |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
24 V CC
0,85 - 1,1 x Us |
| Corrente nominale - max |
5 A (corrente di ritenuta massima)
|
| Tempo di carica della carica a molla a 1 x Us |
3 s DC
|
| Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max |
3 VA/W
|
| Consumo energetico |
150 VA/W AC/DC
150 W DC |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
5 A (corrente di ritenuta massima)
5 A DC |
| Corrente di avviamento nominale |
25 A DC
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Numero di attuazioni al minuto - max |
3
|
| Commutazione azionamento |
Avviamento a motore
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com