Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184197
Codice del modello: IZMX-CRB-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Codifica della cassetta del dispositivo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184197
EAN
4015081783632
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-CRB-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Caratteristiche speciali
La codifica definita dall'utente garantisce che una cassetta possa ospitare solo l'interruttore automatico assegnato.
Utilizzato con
INX16…W
INX40…W
IZMX16…W
IZMX40…W

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile
Metodo di montaggio
Estraibile

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile
Componenti di codifica
Parte di ricambio
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com