Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184229
Codice del modello: IZMX-PLPC16-M-OFF-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Selettore lucchettabile, ON-OFF, metallo, OFF

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184229
EAN
4015081783922
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-PLPC16-M-OFF-1

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
bloccaggio meccanico
Interblocchi
Parte di ricambio
Accessori

Delivery program

Caratteristiche speciali
  • ON-OFF
  • Metallo
  • OFF
  • I pulsanti ON/OFF degli interruttori automatici possono essere bloccati insieme utilizzando l’interblocco. È inoltre possibile bloccare solo il pulsante ON o OFF utilizzando un lucchetto.
  • Ciò significa che non sarà più possibile azionare l'interruttore automatico localmente.
  • Se il pulsante OFF è bloccato, sarà attuato in modo continuativo.
  • Ciò significa che non sarà possibile utilizzare la commutazione a distanza se si utilizza la commutazione a distanza opzionale con una bobina ON/OFF.
  • M = metallo
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX16…
INX16

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com