Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184247
Codice del modello: +IZMX-M16-48DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motore 48 VCC, 16, +, 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX azionamento motore
Sigla catalogo
184247
EAN
4015081796892
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.907 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-M16-48DC-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Gamma

Caratteristiche speciali
  • L’interruttore che segnala il tensionamento della carica a molla è compreso nella fornitura.
  • Frequenza di avviamento 60/h
  • Il motore carica automaticamente il meccanismo della molla per l'azionamento remoto o locale
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX16
IZMX16…

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Range di funzionamento tensione di comando
48 V DC
0,85 - 1,1 x Us
Tempo di carica della carica a molla a 1 x Us
3 s DC
Consumo energetico
150 W DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
48 V
Corrente nominale di esercizio
3 A DC
Corrente di avviamento nominale
15 A DC
Tipo di tensione
DC

Technical data - mechanical

Numero di attuazioni al minuto - max
3
Commutazione azionamento
Avviamento a motore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com