Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore di segnalazione aperto, 2 W, 1^6
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
156601
|
| EAN |
4015081531912
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
3.534 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
Certificato EN
Classificazione IEC |
| Codice modello |
IZMX-OTS16
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Indicazione di distacco / Opzioni di ripristino
altre |
| Caratteristiche speciali |
Contatto di segnalazione sganciato con due contatti di scambio.
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX16...
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Potere d'interruzione nominale (carico induttivo) |
0.5 A (125 V DC)
10 A (250 V AC) 0,25 A (250 V DC) |
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com