Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sotto Sganciatore di minima tensione; 220-240 VCA/DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
123841
|
| EAN |
4015081214464
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.09 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
+IZMX-UVR220AD
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Commutazione da remoto
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Interruttore |
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40... |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tempo di commutazione totale interruttore |
37 ms (Us = 100%)
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
208 - 250 V DC
0,85 - 1,1 x Us 208 - 240 V AC (50/60 Hz) |
| Corrente nominale - max |
0,028 A (corrente di ritenuta massima)
|
| Tipo di collegamento elettrico |
collegamento a connettore piatto
|
| Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max |
910 VA/W
|
| Consumo energetico |
5 VA/W AC/DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
208 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
208 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
220 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
0,028 A (corrente di ritenuta massima)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Numero di attuazioni al minuto - max |
3
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com