Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Dispositivo di bloccaggio, OFF, KIRK
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184232
|
| EAN |
4015081783953
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
203.2 mm
|
| Altezza prodotto |
82.55 mm
|
| Larghezza prodotto |
146.05 mm
|
| Peso prodotto |
0.315 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-KLP-SO-KIRK-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
azionamento a chiave
Interblocchi Parte di ricambio Accessorio |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
INX16…, INX40…
IZMX16…, IZMX40… |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com