Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Dispositivo di bloccaggio ON-OFF, plastica, 1, 16
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184223
|
| EAN |
4015081783885
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-PLPC16-P-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Interblocchi
bloccaggio meccanico Parte di ricambio Accessorio |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
INX16
IZMX16… |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Materiale apparecchio |
Plastica
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com