Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184129
Codice del modello: IZMX-OC16-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessori, conta il numero di operazioni ON-OFF. Installabile anche senza azionamento a motore. Per l’utilizzo con IZMX16…, INX16…

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184129
EAN
4015081783267
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-OC16-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Caratteristiche speciali
Conta il numero di operazioni ON-OFF. Può essere installato anche senza motore.
Utilizzato con
IZMX16…
INX16

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
contatore per ciclo di commutazione
contatore manovre
Parte di ricambio
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com