Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

123897
+IZMX-RA

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore per sovracorrente meccanico, può essere combinato con l'interruttore di apertura per sovracorrente, non può essere combinato con il ripristino a distanza

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
123897
EAN
4015081215027
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-RA

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
altre

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Invece della consegna standard.
  • L'interruttore contiene l'indicatore di distacco meccanico (perno rosso).
  • L'interruttore può essere riattivato immediatamente dopo uno scatto.
  • Può essere utilizzato in combinazione con gli interruttori per sovraccarico.
  • Non può essere combinato con il ripristino a distanza.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX16..., IZMX40...

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici
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
Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com