Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184238

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Calotta di protezione IP55, design a montaggio fisso, IZMX40…W, INX40…W

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
Sigla catalogo
184238
EAN
4015081784011
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-DC40-W-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
Parte di ricambio
Accessorio

Gamma

Caratteristiche speciali
  • La parte anteriore dell'interruttore automatico sporge attraverso l'apertura per la porta.
  • La calotta di protezione copre l'interruttore automatico e l'apertura per Ia porta e consente di ottenere un grado di protezione IP55.
  • La calotta di protezione può essere aperta totalmente verso sinistra o verso destra.
  • Il kit di montaggio contiene una calotta di protezione, un giunto a snodo, una cornice porta e materiale di fissaggio.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX40…W
IZMX40…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com