Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore automatico, 4 poli, 2000A, 85 kA, protezione selettiva, IEC, Estraibile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
|
| Sigla catalogo |
183754
|
| EAN |
4015081794904
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
| Altezza prodotto |
597 mm
|
| Larghezza prodotto |
521 mm
|
| Peso prodotto |
86 kg
|
| Conformità |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
IZMX40N4-V20W-1
|
| Valore nominale intensità di corrente |
2000 A
|
| Caratteristiche |
azionamento a motore opzionale
apparecchio completo con unità di sicurezza |
| Dotato di: |
Indicatore di disattivazione
|
| Carcassa |
IZMX40…
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Interruttori aperti/sezionatore per interruttore automatico aperto
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-20 °C - 70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
220 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
2000 A
|
| Tipo attuatore |
pulsante
|
| Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max |
20000 A
|
| Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min |
1200 A
|
| Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max |
30000 A
|
| Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min |
4000 A
|
| Tempo di chiusura con sgancio a molla |
35 ms
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento su guida
|
| Durata elettrica |
8000 operazioni (poteri d'interruzione)
16000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione) |
| Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max |
60
|
| Sequenza di comando fino a 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
75 kA
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
2000 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
800 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Potenza interruttore a estrazione con cassetta |
220 W
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
12 kV AC
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
240 V
|
| Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz |
85 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz |
166 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
85 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s) |
66 kA
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
2000 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C |
2000 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C |
2000 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C |
2000 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max |
20000 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min |
1500 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo |
1,5 - 10 x Ir
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
30000 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
0 A
|
| Categoria d'uso |
B
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Grado di protezione |
IP31
IP31 con cornici porta IP55 con calotta di protezione |
| Costruzione del dispositivo |
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
|
| Durata meccanica |
10000 cicli di comando (ON/OFF)
20000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione) |
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato posteriore
|
| Protezione |
Protezione selettiva
|
| Peso della versione con cassetta (4 poli) |
35 kg
|
| Peso della versione estraibile fissa (4 poli) |
86 kg
|
| Capacità morsetti (barra in rame) |
80 mm x 10 mm (2x) per dispositivi estraibili (nero)
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com