Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sezionatore a 3 poli da 800 A, senza protezione, IEC, estraibile, 40B3, 08W, 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
|
| Sigla catalogo |
184056
|
| EAN |
4015081795956
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
| Altezza prodotto |
597 mm
|
| Larghezza prodotto |
521 mm
|
| Peso prodotto |
69 kg
|
| Conformità |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
INX40B3-08W-1
|
| Tipo |
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Sistema di sgancio |
Senza sganciatori
|
| Caratteristiche |
esecuzione come interruttore principale
Azionamento a motore opzionale Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
INX40
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Montaggio intermedio Installazione del quadro di distribuzione |
| Utilizzato con |
Interruttori aperti/sezionatore
Sezionatore aperto |
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
12 kV AC
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
800 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C |
800 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C |
800 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C |
800 A
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
144 kA
|
| Corrente permanente nominale in AC-23, 400 V |
800 A
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
66 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
66 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s) |
53 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
| Potenza interruttore a estrazione con cassetta |
65 W
|
| Tempo di chiusura con sgancio a molla |
35 ms
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento su guida
|
| Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max |
60
|
| Tipo attuatore |
Pulsante
|
| Categoria d'uso |
B
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Durata elettrica |
20000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
10000 operazioni (poteri d'interruzione) |
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Costruzione del dispositivo |
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
|
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Housing material |
Plastica
|
| Grado di protezione |
IP31 con cornici porta
IP55 con calotta di protezione NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP31
|
| Protezione |
Nessuno
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di interruttori |
1
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato posteriore
|
| Peso versione con cassetta (3 poli) |
29 kg
|
| Peso della versione estraibile fissa (3 poli) |
60 kg
|
| Colore attuatore |
Verde
|
| Durata meccanica |
25000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
12500 cicli di comando (ON/OFF) |
| Capacità morsetti (barra in rame) |
60 mm x 10 mm (1x) per dispositivi estraibili (nero)
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
800 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
65 W
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-20 °C - 70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
| Funzioni |
Sganciatore di tensione opzionale
Lucchettabile |
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com