Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183974
IZMX-THV403-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Collegamento 3p orizzontale/verticale, 3200A, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX terminale principale
Sigla catalogo
183974
EAN
4015081782932
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-THV403-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di morsetti principali

Delivery program

Valore nominale intensità di corrente
800 A - 3200 A
Caratteristiche speciali
  • Le sbarre Cu possono essere collegate direttamente ai collegamenti a flangia degli interruttori automatici.
  • Questo kit di connettori include adattatori a T per tutti i morsetti principali. Questi adattatori possono essere montati orizzontalmente o verticalmente su interruttori automatici con valori nominali fino a 3200 A.
  • I morsetti principali non sono forniti di serie con i dispositivi e le cassette di base.
  • Ogni set include i collegamenti per la parte superiore e inferiore. 3 poli = 6 collegamenti
  • 4 poli = 8 connessioni, inclusi accessori per il montaggio sul collegamento dell'interruttore automatico flangiato.
Adatto per
3 poli
Tipo
Accessori
Utilizzato con
INX40…3…16…
IZMX40…3…10…
IZMX40…3…25…
INX40…3…08…
IZMX40…3…12…
IZMX40…3…16…
INX40…3…10…
INX40…3…25…
IZMX40…3…32…
3 poli
IZMX40…3…08…
INX40…3…20…
IZMX40…3…20…
INX40…3…12…
INX40…3…32…

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com