Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183944
IZMX-CAS403-2000-SEC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassetta 2000A, IZMX403 con connessione cavi di comando, 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
Sigla catalogo
183944
EAN
4015081782710
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
29 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-CAS403-2000-SEC-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
2000 A
Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Corrente nominale
2000 A
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Terminale dei circuito di controllo
  • Attrezzatura in dotazione: copertura della camera spegniarco, morsettiere completamente popolate
  • Con copertura della camera spegniarco
  • Con morsetti del conduttore di controllo completamente montati.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40…3-…W
3 poli
INX40…3-…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com