Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183949
IZMX-CAS403-3200-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessori, Cassette, copertura della camera spegniarco, estraibile, 3200 A, Polo 3, con IZMX40…3-…W, INX40…3-…W

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX cassetta
Sigla catalogo
183949
EAN
4015081782741
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
29 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-CAS403-3200-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
3200 A
Caratteristiche
esecuzione come apparecchio da incasso
Corrente nominale
3200 A
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Apparecchiatura fornita: copertura della camera spegniarco
  • Con copertura della camera spegniarco
  • Senza morsettiere per i terminali del circuito di comando.
  • Ordinare la quantità richiesta separatamente.
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40…3-…W
a 3 poli
INX40…3-…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com