Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

122787
+IZMX-CAS403-2500

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Cassette 2500A, IZMX403

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
122787
EAN
4015081203925
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
25.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZMX-CAS403-2500

Informazioni aggiuntive

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Gamma

Amperage Rating
2500 A
Features
Version as built-in device
Nominal current
2500 A
Number of poles
Three-pole
Special features
Equipment supplied: arcing chamber cover, coding to basic device\nWith arcing chamber cover\nWith control circuit terminals according to ordered options.
Type
Accessory
Used with
INX40…3-…W
Three-pole
IZMX40…3-…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Electrical connection type of main circuit
Rail connection

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com