Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184093
Codice del modello: INX40B4-25W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sezionatore a 4 poli da 2500 A, senza protezione, IEC, estraibile, 40B4, 25 W, 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
Sigla catalogo
184093
EAN
4015081796328
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
86 kg
Conformità
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Codice modello
INX40B4-25W-1

Delivery program

Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Sezionatore aperto
Numero di poli
Quattro poli
Valore nominale intensità di corrente
2500 A
Sistema di sgancio
Senza sganciatori
Caratteristiche
esecuzione come interruttore principale
Azionamento a motore opzionale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Caratteristiche speciali
  • La cassetta deve essere ordinata separatamente.
  • Possibilità di montaggio opzionale da parte dell'utente con accessori completi
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Questi sono valori utilizzati in apparecchiature separate. I valori effettivi dipenderanno dalla temperatura intorno all’interruttore automatico, che è influenzata dalla temperatura dell’ambiente, dal grado di protezione (IP), dall’altezza di montaggio, dalle partizioni e da eventuali ventilazioni esterne. A seconda del design specifico dell’apparecchiatura, ciò potrebbe causare una declassamento, che può quindi essere compensato aumentando l’area di sezione trasversale. I test di sovratemperatura sull'apparecchiatura apposita possono fornire informazioni specifiche e dettagliate.
Carcassa
INX40
Adatto per
Montaggio intermedio
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio a terra

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
690 V AC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12 kV AC
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
2500 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
2500 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
2500 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
2280 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
144 kA
Corrente permanente nominale in AC-23, 400 V
2500 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
66 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
66 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Potenza interruttore a estrazione con cassetta
620 W
Tempo di chiusura con sgancio a molla
35 ms
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Tipo attuatore
Pulsante
Categoria d'uso
B
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
5000 operazioni (poteri d'interruzione)
10000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Costruzione del dispositivo
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Metodo di montaggio
Estraibile
Metodo di montaggio
Estraibile
Housing material
Plastica
Grado di protezione
IP31 con cornici porta
IP55 con calotta di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP31
Protezione
Nessuno
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Peso della versione con cassetta (4 poli)
35 kg
Peso della versione estraibile fissa (4 poli)
76 kg
Colore attuatore
Verde
Durata meccanica
20000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
10000 cicli di comando (ON/OFF)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (barra in rame)
80 mm x 10 mm (2x) per dispositivi estraibili (nero)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
2500 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
620 W
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Funzioni
Lucchettabile
Sganciatore di tensione opzionale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com