Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sezionatore a 4 poli da 3200 A, senza protezione, IEC, estraibile, 40B4, 32W, 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
|
| Sigla catalogo |
184094
|
| EAN |
4015081796335
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
| Altezza prodotto |
597 mm
|
| Larghezza prodotto |
521 mm
|
| Peso prodotto |
86 kg
|
| Conformità |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
INX40B4-32W-1
|
| Funzioni |
Lucchettabile
Sganciatore di tensione opzionale |
| Valore nominale intensità di corrente |
3200 A
|
| Caratteristiche |
Partenza motore opzionale
Esecuzione come interruttore generale Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Carcassa |
INX40
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Sistema di sgancio |
Senza sganciatori
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Montaggio intermedio Installazione del quadro di distribuzione |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
Interruttori aperti/sezionatore
Sezionatore aperto |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-20 °C - 70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
560 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
3200 A
|
| Tipo attuatore |
pulsante
|
| Tempo di chiusura con sgancio a molla |
35 ms
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento su guida
|
| Durata elettrica |
10000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
5000 operazioni (poteri d'interruzione) |
| Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max |
60
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Potenza interruttore a estrazione con cassetta |
560 W
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
144 kA
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
12 kV AC
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente permanente nominale in AC-23, 400 V |
3200 A
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
66 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
66 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s) |
53 kA
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
3200 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C |
3200 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C |
3200 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C |
3200 A
|
| Categoria d'uso |
B
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Colore attuatore |
Verde
|
| Grado di protezione |
IP31 con cornici porta
IP55 con calotta di protezione NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP31
|
| Costruzione del dispositivo |
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
|
| Housing material |
Plastica
|
| Durata meccanica |
10000 cicli di comando (ON/OFF)
20000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione) |
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di interruttori |
1
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato posteriore
|
| Protezione |
Nessuno
|
| Peso della versione con cassetta (4 poli) |
35 kg
|
| Peso della versione estraibile fissa (4 poli) |
82 kg
|
| Capacità morsetti (barra in rame) |
80 mm x 10 mm (3x) per dispositivi estraibili (nero)
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com