Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184224
IZMX-PLPC40-P-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Dispositivo di bloccaggio ON-OFF, plastica, 1, 40

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB
Sigla catalogo
184224
EAN
4015081783892
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.164 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-PLPC40-P-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
bloccaggio meccanico
Parte di ricambio
Accessorio

Gamma

Caratteristiche speciali
  • ON-OFF
  • Plastica
  • I pulsanti ON/OFF degli interruttori automatici possono essere bloccati insieme utilizzando l’interblocco. È inoltre possibile bloccare solo il pulsante ON o OFF utilizzando un lucchetto.
  • Ciò significa che non sarà più possibile azionare l'interruttore automatico localmente.
  • Il meccanismo di commutazione a distanza opzionale che utilizza una bobina ON/OFF non sarà interbloccato
  • P = materiale isolante
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40...
INX40

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com