Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184403
Codice del modello: IZMX-MIL32C-F63-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interblocco meccanico, per l'utilizzo con: IZM20, 32, 40, 63…F, IN20, 32, 40, 63…F, possibili stati di commutazione ? Progettazione, pag. 66

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interblocco meccanico
Sigla catalogo
184403
EAN
4015081784677
Lunghezza/profondità del prodotto
457.2 mm
Altezza prodotto
203.2 mm
Larghezza prodotto
457.2 mm
Peso prodotto
2.011 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-MIL32C-F63-1

Delivery program

Utilizzato con
IZM20, 32, 40, 63…F
IN20, 32, 40, 63…F

Technical Data - Mechanical

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interblocchi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com