Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184404
IZMX-MIL23133C-W63-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interblocco meccanico, TIPO 2, 31, 33, tiranti flessibili, estraibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interblocco meccanico
Sigla catalogo
184404
EAN
4015081784684
Lunghezza/profondità del prodotto
457.2 mm
Altezza prodotto
203.2 mm
Larghezza prodotto
457.2 mm
Peso prodotto
1.149 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-MIL23133C-W63-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Interblocchi

Gamma

Utilizzato con
IN20, 32, 40, 63…W
IZM20, 32, 40, 63…W

Technical data - mechanical

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com