Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184458
XNH00-CI43E-G

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia individuale Ci43; compreso un sezionatore NH00, G

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia fusibile XNH Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
184458
EAN
4015081784967
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
4.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-CI43E-G

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodie equipaggiate
Caratteristiche speciali
K95/1N/BR (possibile retrofit al 5° conduttore) Setti sfondabili di ingresso cavi su tutti i lati Meccanismo di riduzione della pressione integrato per cortocircuiti Sezionatore fusibilato sulla piastra di montaggio acciaia Fascette di fissaggio per montaggio a parete Componenti di fissaggio sigillabili Morsetto per collegare il conduttore 4° (PEN)
Utilizzato con
xEnergy Safety Ci
Custodie individuali con sezionatore fusibilato NH
Custodie equipaggiate

Gamma

Numero di poli
3 poli
Tipo
Custodie con dispositivi montati Custodie individuali con sezionatori fusibilati NH xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio
160A
Tensione nominale
690 V AC
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Dimensioni struttura (inserti fusibile)
NH00
Tipo di coperchio/sportello
Trasparente
Grado di protezione
IP65
Altro
Cartuccia fusibile
NH00
Profondità dell’alloggiamento
150 mm
Altezza alloggiamento
375 mm
Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura
con sezionatore di carico di sicurezza
Larghezza dell’alloggiamento
250 mm
Unità
Apparecchio singolo

Esporta le caratteristiche del prodotto