Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia individuale Ci23; compreso un sezionatore NH00
| Nome prodotto |
Custodia fusibile XNH Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
184460
|
| EAN |
4015081784981
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
187.5 mm
|
| Peso prodotto |
2.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XNH00-CI23E
|
| Funzioni |
Custodie equipaggiate
|
| Caratteristiche speciali |
K50/1 (possibile retrofit al 5° conduttore) Setti sfondabili di ingresso cavi su tutti i lati Meccanismo di riduzione della pressione integrato per cortocircuiti Sezionatore fusibilato sulla piastra di montaggio acciaia Fascette di fissaggio per montaggio a parete Componenti di fissaggio sigillabili Morsetto per collegare il conduttore 4° (PEN)
|
| Utilizzato con |
Custodie individuali con sezionatore fusibilato NH
xEnergy Safety Ci Custodie equipaggiate |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
Custodie con dispositivi montati Custodie individuali con sezionatori fusibilati NH xEnergy Safety Ci
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
155 A
|
| Tensione nominale |
690 V AC
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Dimensioni struttura (inserti fusibile) |
NH00
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Grado di protezione |
IP65
Altri |
| Cartuccia fusibile |
NH00
|
| Profondità dell’alloggiamento |
150 mm
|
| Altezza alloggiamento |
250 mm
|
| Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura |
con sezionatore di carico di sicurezza
|
| Larghezza dell’alloggiamento |
187.5 mm
|
| Unità |
Apparecchio singolo
|