Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184463
XNH2-CI48E

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia individuale Ci48; compreso un sezionatore NH2; due flange

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia fusibile XNH Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
184463
EAN
4015081785018
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
11.02 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH2-CI48E

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodie equipaggiate
Caratteristiche speciali
Meccanismo di riduzione della pressione integrato per cortocircuiti. Sezionatore fusibilato montato sulla piastra di montaggio in acciaio. Fascette di fissaggio per montaggio a parete. Componenti di fissaggio protezioni sigillabili K240/1 (possibile retrofit del 5° conduttore). Lati chiusi, ma con setto sfondabile a tutta superficie, superiori e inferiori chiusi con piastra passacavi FL4-X. Terminale per collegare il 4° conduttore (PEN)
Utilizzato con
Custodie equipaggiate
Custodie individuali con sezionatore fusibilato NH
xEnergy Safety Ci

Gamma

Numero di poli
3 poli
Tipo
Custodie con dispositivi montati Custodie individuali con sezionatori fusibilati NH xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio
390 A
Tensione nominale
690 V AC
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Dimensioni struttura (inserti fusibile)
NH2
Tipo di coperchio/sportello
Trasparente
Grado di protezione
Altro
IP65
Cartuccia fusibile
NH2
Profondità dell’alloggiamento
225 mm
Altezza alloggiamento
750 mm
Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura
con sezionatore di carico di sicurezza
Larghezza dell’alloggiamento
375 mm
Unità
Apparecchio singolo

Esporta le caratteristiche del prodotto