Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184464
XNH3-CI48E

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia individuale Ci48; compreso un sezionatore NH3; due flange

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia fusibile XNH Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
184464
EAN
4015081785025
Lunghezza/profondità del prodotto
275 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
12.24 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH3-CI48E

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodie equipaggiate
Caratteristiche speciali
K2X240/1 (possibile retrofit al 5° conduttore) Lati chiusi, ma con setto sfondabile a tutta superficie, parti superiori e inferiori chiusi con passacavi FLA-X Meccanismo di riduzione della pressione integrato per corti circuiti. Sezionatore fusibilato montato sulla piastra di montaggio in acciaio. Fascette di fissaggio per montaggio a parete. Componenti di fissaggio protezioni sigillabili Morsetto per collegare il 4° conduttore (PEN)
Utilizzato con
xEnergy Safety Ci
Custodie individuali con sezionatore fusibilato NH
Custodie equipaggiate

Gamma

Numero di poli
3 poli
Tipo
Custodie con dispositivi montati Custodie individuali con sezionatori fusibilati NH xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio
550 A
Tensione nominale
690 V AC
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Dimensioni struttura (inserti fusibile)
NH3
Tipo di coperchio/sportello
Trasparente
Grado di protezione
IP65
Altro
Cartuccia fusibile
NH3
Profondità dell’alloggiamento
275 mm
Altezza alloggiamento
750 mm
Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura
con sezionatore di carico di sicurezza
Larghezza dell’alloggiamento
375 mm
Unità
Apparecchio singolo

Esporta le caratteristiche del prodotto