Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184465
SL630-ADP-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Adattatore SASY60i supporto per sistema a sbarre 250 - 630A in Ci

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
184465
EAN
4015081785032
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
44.5 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SL630-ADP-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Custodia preparata
Caratteristiche speciali
  • Possibile montaggio dei componenti su sistema a sbarre
  • Spaziatura supporto sbarra collettrice 290 mm
Adatto per
Come coll. tra la base dell'alloggiam. e il supporto per sbarra collettrice SL
Per 3, sistemi a 4 e 5 poli
Utilizzato con
CI44…
L1, L2, L3: 12x5 - 30x10: SL63031
N, PE: 12x5 - 30x10: SLPEN63011
L1, L2, L3: 30x10: SL63033
L1, L2, L3: 20x5 - 30x10: SL63032
N, PE: 20x5 - 30x10: SLPEN63012
N, PE: 30X10: SLPEN63013
CI43…
Accessorio per custodie per sistema a sbarre
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di adattamento
Accessorio
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
400 A
630 A
250A

Technical data - mechanical

Distanza tra centi busbar
60 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.