Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184503
DX-EMC34-042

Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, ULN= max. 520 + 10% V, 42 A, utilizzo con: DC1, DA1, DG1

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
Sigla catalogo
184503
EAN
4015081785421
Lunghezza/profondità del prodotto
310 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Certificazione/i
UL
UL File No.: E192040
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
EN 50178
UL 1283
Codice modello
DX-EMC34-042

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Connessione

Tipo connessione
Terminale a vite, Prigioniero in PE

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
22 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
42 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (le)- max
42 A

Features & functions

Numero di fasi
3

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto