Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184506
DX-EMC34-008-L

Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, corrente di dispersione bassa, ULN= max. 520 + 10% V, 8 A, Per utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
Sigla catalogo
184506
EAN
4015081785452
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Certificazione/i
UL File No.: E192040
EN 50178
IEC/EN 61800-3
UL
Certified by UL for use in Canada
UL 1283
Note catalogo
corrente di dispersione bassa
Codice modello
DX-EMC34-008-L

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Collegamento

Tipo connessione
Terminale a vite, Prigioniero in PE

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
8 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
8 A

Features & functions

Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DE1
DC1
DA1
DM1
DG1
DB1

Esporta le caratteristiche del prodotto