Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184520
BPZ-XNH3-1/0-600-MV-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 630A, L=600mm, XNH3 3p, montaggio su piastra di montaggio, W

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184520
EAN
4015081785599
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
449 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
3.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-XNH3-1/0-600-MV-W

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Coperchio

Gamma

Valori nominali amperaggio
630 A
Numero di poli
3 poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH3
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
1
Numero di sezionatori fusibilati
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.