Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184522
BPZ-FP-XNH1/2/SASY-400-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Pannello frontale di montaggio di più elementi per sezionatori NH, L=400mm, XNH1/2 3p, montaggio su sistema a sbarre

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184522
EAN
4015081785612
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
455 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-XNH1/2/SASY-400-MV

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.