Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184528
EP22XNH002-OG

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. NH sezionatore unità di montaggio, 160A, LxA=250x300 mm, 2x XNH00 3p, montaggio su piastra di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184528
EAN
4015081785674
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.84 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP22XNH002-OG

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Coperchio

Gamma

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
3 poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH00
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
2
Numero di sezionatori fusibilati
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.