Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. NH sezionatore unità di montaggio, 160A, LxA=500x300 mm, 4x XNH00 3p, montaggio su piastra di montaggio
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
184529
|
| EAN |
4015081785681
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
1.59 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EP52XNH004-OG
|
| Dotato di: |
Coperchio
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Carcassa |
NH00
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
4
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
4
|