Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 160A, LxA=500x300 mm, 3x XNH00 4p, montaggio su piastra di montaggio
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
184531
|
| EAN |
4015081785704
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
1.58 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EP52XNH003-4-OG
|
| Caratteristiche |
Commutazione simultanea N-neutro
|
| Dotato di: |
Coperchio
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Carcassa |
NH00
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
3
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
3
|