Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184533
EP53XNH11-4-OG

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 250A, LxA=500x450 mm, 1x XNH1 4p, montaggio su piastra di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184533
EAN
4015081785728
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
2.11 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP53XNH11-4-OG

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Dotato di:
Coperchio

Gamma

Valori nominali amperaggio
250A
Numero di poli
Quattro poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH1
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
1
Numero di sezionatori fusibilati
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.