Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184535
EP53XNH22-OG

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. NH sezionatore unità di montaggio, 400A, LxA=500x450 mm, 2x XNH2 3p, montaggio su piastra di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184535
EAN
4015081785742
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
2.44 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP53XNH22-OG

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Coperchio

Gamma

Valori nominali amperaggio
400 A
Numero di poli
3 poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH2
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
2
Numero di sezionatori fusibilati
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.