Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184536
EP53XNH31-OG

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. NH sezionatore unità di montaggio, 630A, LxA=500x450 mm, 1x XNH3 3p, montaggio su piastra di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184536
EAN
4015081785759
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
2.58 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP53XNH31-OG

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Coperchio

Delivery program

Valori nominali amperaggio
630 A
Numero di poli
3 poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH3
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
1
Numero di sezionatori fusibilati
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.