Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 160A, LxA=250x300 mm, 2x XNH00 3p, montaggio su sistema a sbarre
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
184538
|
| EAN |
4015081785773
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
0.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EP22XNH002R-OG
|
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Carcassa |
NH00
|
| Metodo di montaggio |
Sistema di sbarre
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
2
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
2
|
| Dotato di: |
Coperchio
|