Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184548
BPZ-XNH00X-2/1-400-MV

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 160A, L=400mm, XNH00 3/4p, montaggio su piastra di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184548
EAN
4015081785872
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-XNH00X-2/1-400-MV

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Dotato di:
Coperchio

Gamma

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
3 poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH00
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
2
Numero di sezionatori fusibilati
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.