Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 160A, L=600mm, XNH00 3/4p, montaggio su piastra di montaggio
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
184549
|
| EAN |
4015081785889
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
299 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
3.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-XNH00X-4/1-600-MV
|
| Caratteristiche |
Co mmutazione simultanea N-neutro
|
| Dotato di: |
Coperchio
|
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Carcassa |
NH00
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
4
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
4
|