Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 160A, L=800mm, XNH00 3/4p, montaggio su piastra di montaggio
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
184550
|
| EAN |
4015081785896
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
299 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
4.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-XNH00X-6/1-800-MV
|
| Caratteristiche |
Commutazione simultanea N-neutro
|
| Dotato di: |
Coperchio
|
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Carcassa |
NH00
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
6
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
6
|