Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. NH sezionatore unità di montaggio, 250A, L=600mm, XNH1 3/4p, montaggio su piastra di montaggio
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
184552
|
| EAN |
4015081785919
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
449 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
4.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-XNH1X-2/1-600-MV
|
| Caratteristiche |
Commutazione simultanea N-neutro
|
| Dotato di: |
Coperchi di chiusura
|
| Valori nominali amperaggio |
250A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Carcassa |
NH1
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
2
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
2
|