Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 400A, L=400mm, XNH2 3p, montaggio su piastra di montaggio
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
184554
|
| EAN |
4015081785933
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
449 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
2.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-XNH2-1/X-400-MV
|
| Valori nominali amperaggio |
400 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Carcassa |
NH2
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
1
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
1
|
| Dotato di: |
Coperchio
|