Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184556
BPZ-XNH2X-3/X-800-MV

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 400A, L=800mm, XNH2 3p, montaggio su piastra di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184556
EAN
4015081785957
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
449 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
5.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-XNH2X-3/X-800-MV

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Coperchio

Gamma

Valori nominali amperaggio
400 A
Numero di poli
3 poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH2
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
3
Numero di sezionatori fusibilati
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.