Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 630A, L=600mm, XNH3 3p, montaggio su piastra di montaggio
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
184557
|
| EAN |
4015081785964
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
449 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
3.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-XNH3-1/0-600-MV
|
| Dotato di: |
Coperchio
|
| Valori nominali amperaggio |
630 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Carcassa |
NH3
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
1
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
1
|