Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184558
BPZ-XNH3X-2/1-800-MV

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 630A, L=800mm, XNH3 3/4p, montaggio su piastra di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
184558
EAN
4015081785971
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
449 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
5.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-XNH3X-2/1-800-MV

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Commutazione simultanea N-neutro
Dotato di:
Coperchio

Gamma

Valori nominali amperaggio
630 A
Numero di poli
3 poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH3
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
2
Numero di sezionatori fusibilati
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.